全製品
/
カメラ
/
カメラ関連アクセサリー
/
Imperx ノートPC 用アナログカメラキャプチャーカード
全 1 製品の紹介された製品群ページに移動する
IMPERX ノートPC用アナログカメラキャプチャーカード
×
商品コード
#64-885
お問い合わせ
×
-
+
94,550
¥94,550
数量 1+
¥94,550
大口価格
見積依頼する
+ お気に入りリストに加える
Create an account or log in to access saved list
比較する
製品情報ダウンロード
仕様
商品説明
アクセサリー製品
技術情報
参考資料
関連製品
イメージングレンズセレクター
タイプ:
Camera Accessory
要求電源:
3.3 V DC ±5%
ソフトウェア:
Windows 2000/XP, WDM, and Labview
環境規制対応状況
RoHS 2011/65:
適合
×
適合証明書:
内容を見る
×
製品群全体の紹介
早い画像取り込みを可能にするオンボードメモリ搭載
2系統のRCA入力端子装備
タイプII PCMCIA接続
NTSC (RS-170A)/EIA (RS170)/PAL/SECAMの標準アナログ映像信号に対応 (自動フォーマット検出)
シングルフレーム、マルチフレーム、またはAVI出力
Windows® 2000/XP、WDM、LabVIEW™対応ドライバー付属
DC 3.3V (±5%)入力、160mA消費