IEEE-1394b カメラ Allied Vision GUPPY PRO F-032 カラー

Allied Vision の更なる情報へ
×
商品コード #68-566 5-7営業日
×
- +
¥78,100
数量 1+
¥78,100
製品情報ダウンロード
映像出力:
FireWire.b
タイプ:
Color Camera
メーカー:
Allied Vision
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #68-585
イメージバッファ:
64MB
カメラシリーズ:
Guppy Pro
モデルナンバー:
F-032
撮像素子:
Sony ICX424
センサータイプ:
Progressive Scan CCD
シャッタータイプ:
Global
カメラセンサーフォーマット:
1/3"
解像度 (メガピクセル):
0.30
有効画素数 (H x V):
659 x 493
ピクセルサイズ, H x V (μm):
7.4 x 7.4
センサーエリア, H x V (mm):
4.8 x 3.6
フルフレームレート (fps):
82.00
階調:
12 bit
露光時間:
Via Software
コネクター:
FireWire, IEEE 1394b
パワーサプライ:
Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately:
USA: #15-281
Europe: #15-281
Japan: #15-281
China: #15-281
消費電力 (W):
<3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIO数:
1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
寸法 (mm):
29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
70
マウント:
C-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
動作温度 (°C):
+5 to +45
保管温度 (°C):
-10 to +70
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)
マシンビジョン規格:
IIDC Standard v1.31
要求電源:
Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 小さなフォームファクター
  • IEEE-1394b (FireWire.b) インターフェース
  • 低コスト
  • 120fpsまで対応

Allied Vision Guppy Pro IEEE-1394b 出力カメラは、超小型キュービックスタイルのマシンビジョン用カメラです。低価格で高品質な撮像を行います。FA用からベンチトップ上の顕微鏡アプリケーションに至るまで、多くの目的に完全に対応します。従来使用されてきたアナログカメラシステムの性能アップにも理想的な本製品は、¼ 型から 1/2型までのイメージセンサーをラインナップし、64MBのオンボードメモリを搭載します。FireWire ケーブル付属。ドライバーとSDK は、ウェブサイトから無償ダウンロード可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう