Allied Vision社 (ドイツ) のGigE出力カメラ“MANTA”シリーズは、GigEイーサネットインターフェースを始めて使用する際に格好の選択肢となります。ユーザーフレンドリーなインターフェースと、パワフルなSDKの採用により、格別なバリューを提供します。下は0.3MPから上は12MPに至るまで、広範なアプリケーションをカバーするための多くのイメージセンサーをラインナップします。センサーサイズは最大1型までのオプションが選択できます。
補足: ご使用の際は、カメラ駆動用の電源が別途必要になります。電源にはアクセサリー製品の12V パワーサプライ (#15-281) と電源プラグコード(#15-280) をご利用ください。