ACE用12V ACアダプター (6P仕様)

Power Supply 12V DC / Hirose 6 Pin, #68-466

Power Supply 12V DC / Hirose 6 Pin, #68-466
×
商品コード #68-466 在庫あり
×
- +
¥8,500
数量 1+
¥8,500
製品情報ダウンロード
タイプ:
Camera Accessory
ケーブル長 (m):
1.8
補足:
AC cable with US plug included. 100-240V AC.
コネクター:
Hirose 6-pin
IEC Type C14

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型なフォームファクター
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属

Basler ace GigE 出力PoE カメラは、経済的価格を実現したGigE出力デジタルカメラです。アナログカメラユーザーにとっては、カメラのアップグレードの理想的候補となります。超小型ボディを採用するaceシリーズは、29mm角のキュービックサイズを有する多くのアナログカメラに マッチし、既存のアナログカメラシステムからの置き換えを可能にします。また新たなプロジェクトを始める際の有力な選択肢となります。電源供給の可能なGigEイーサネットインターフェース (PoE; Power Over Ethernet) を採用する本製品は、他のインターフェース採用のカメラよりも長いケーブルが使用でき、生産現場での使用に最適な選択肢となります。どのカメラにも、業界で認知された同社のPylonドライバー付属(メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

補足:ご使用の際は、別売りのGigEケーブルとパワーサプライ (PoEで駆動しない場合) を併せてお求めください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう