Basler ace PoE カメラ acA1300-60 NIR C

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras

Basler ace GigE Cameras
×
商品コード #88-329 5-7営業日
×
- +
¥120,450
数量 1+
¥120,450
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
映像出力:
GigE (PoE)
タイプ:
NIR Camera
メーカー:
Basler
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-517
カメラシリーズ:
ace
モデルナンバー:
acA1300-60gm
撮像素子:
e2v EV76C661
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global and Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/1.8"
解像度 (メガピクセル):
1.30
有効画素数 (H x V):
1,280 x 1,024
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.3 x 5.3
センサーエリア, H x V (mm):
6.78 x 5.43
フルフレームレート (fps):
60.00
階調:
12 bit
露光時間:
Freely Programmable
コネクター:
GigE, RJ45 with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #68-466
Europe: #68-466
Japan: #68-466
Korea: #68-466
China: #68-466
消費電力 (W):
2.0 (12VDC External Power Supply)
2.6 (PoE)
GPIO数:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run
寸法 (mm):
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
90
マウント:
C-Mount
ハウジング:
Full
インターフェースポート方向:
Back Panel
ダイナミックレンジ (dB):
Not Specified
動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +80
GPIO コネクタータイプ:
6-pin Hirose (HR10)
マシンビジョン規格:
GigE Vision
動作OS:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • アナログカメラに対するパーフェクトな代替品
  • 超小型なフォームファクター
  • PoEインターフェース
  • Balser社のPylonドライバー付属

Basler ace GigE 出力PoE カメラは、経済的価格を実現したGigE出力デジタルカメラです。アナログカメラユーザーにとっては、カメラのアップグレードの理想的候補となります。超小型ボディを採用するaceシリーズは、29mm角のキュービックサイズを有する多くのアナログカメラに マッチし、既存のアナログカメラシステムからの置き換えを可能にします。また新たなプロジェクトを始める際の有力な選択肢となります。電源供給の可能なGigEイーサネットインターフェース (PoE; Power Over Ethernet) を採用する本製品は、他のインターフェース採用のカメラよりも長いケーブルが使用でき、生産現場での使用に最適な選択肢となります。どのカメラにも、業界で認知された同社のPylonドライバー付属(メーカーのウェブサイトから無償ダウンロード可能) です。

補足:ご使用の際は、別売りのGigEケーブルとパワーサプライ (PoEで駆動しない場合) を併せてお求めください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう