FLIR Blackfly® GigE 出力PoE カメラは、スペースに制約のあるイメージングアプリケーションに対応した、軽量で費用対効果の高いソリューションです。このカメラは、カメラ上の画像処理に加えて、16MBのイメージバッファを搭載するなど、マシンビジョンシステム内への実装に最適な様々な装備を有します。GigE Vision規格に準拠した本カメラは、キャプチャーソフトウェアとSDK付属で、WindowsやLinux システムに対応します。FLIR Blackfly® GigE 出力PoE カメラは、白黒とカラーの両方でラインナップします。プログレッシブスキャン方式のCMOSセンサー搭載。
補足: PoEインジェクターを使用する場合は、GigEケーブル2本が必要になります。CSマウント規格のカメラをCマウントに変換する場合は、5mm厚スペーサー (#03-618) をご使用ください。ソフトウェアのダウンロードはこちらへ。