USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D775 ボードレベル カラー

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)

 Pixelink® USB 3.0 Cameras (Board Level)
×
商品コード #89-389 お問い合わせ
×
- +
¥136,350
数量 1+
¥136,350
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
映像出力:
USB 3.0
タイプ:
Color Camera
メーカー:
Pixelink
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #26-179
イメージバッファ:
Not Specified
カメラシリーズ:
PL-D
モデルナンバー:
PL-D775CU-BL
撮像素子:
ON Semi MT9P006
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Rolling
カメラセンサーフォーマット:
1/2.5"
解像度 (メガピクセル):
5.00
有効画素数 (H x V):
2,592 x 1,944
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.2 x 2.2
センサーエリア, H x V (mm):
5.7 x 4.28
フルフレームレート (fps):
15.00
階調:
8/12 bit
露光時間:
107μs - 2s
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
消費電力 (W):
Not Specified
GPIO数:
1 non-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
寸法 (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
自重 (g):
35.8
マウント:
C-Mount
ハウジング:
Board Level
インターフェースポート方向:
Side Panel
ダイナミックレンジ (dB):
60
動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0
動作OS:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 20MPまでの解像度
  • 1/2.5型から1.1型までのセンサーサイズ
  • ライトアングル仕様とボードレベル仕様をラインナップ

Pixelink® USB3.0出力カメラは、バイオメトリクスから監視用に至るアプリケーションに対して、高解像かつ高速なソリューションを提供します。Pixelink® USB3.0出力カメラは、20メガピクセルまでの解像度に、170fpsまでのフレームレート、そして電源供給と高データスループットを実現するUSB 3.0に対応しています。ライトアングル仕様にも、トリガー入力を可能にするGPIOを装備し、システムインテグレーションを容易にします。1/2.3型から1.1型までのセンサーサイズに対応したこのUSB 3.0カメラは、溶接やPCBの検査やフラットパネルディスプレイの検査に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう