TS Cマウント ライトガイドマウント

Light Guide Mounting Adapter

Light Guide Mounting Adapter C-Mount Light guide adapter with Light Guide
×
商品コード #53-047 在庫あり
×
- +
¥4,850
数量 1-4
¥4,850
数量 5+
¥4,300
製品情報ダウンロード
内径 (mm):
25.4
全長 (mm):
19.25
光学部品のタイプ:
Fiber Light Guide
外径 (mm):
29.85
タイプ:
Tube Mount
照明タイプ:
Accessory
ねじタイプ:
C-Mount
機能:
Optic Mount (Fixed)
鏡筒長 (mm):
15.0

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ファイバー光源のチューブシステム内への実装用に
  • DOLAN-JENNER ライトガイドアダプター用にデザイン
  • C & T マウントバージョンをラインナップ
  • 同マウントの雄ねじ付きで容易な実装を実現

TECHSPEC® C & T マウント チューブ用ライトガイドマウントは、ファイバーライトガイド製品のマシンビジョンシステム内への固定と実装を容易にします。同マウントの片側にはDOLAN-JENNER ライトガイドアダプター (SXタイプ) がねじ止め固定でき、同アダプターを用いて様々な口金径のファイバーライトガイド製品を接続できます。ライトガイド接続口の反対側にはC or T マウントの雄ねじが施されており、他の同マウントシリーズコンポーネントと接続的な互換性があります。アルミ製/ 黒アルマイト仕上げ。フォーカシングレンズ用雲台セットは、各ライトガイドマウントに76.2mm長のシャフト部、雲台2個、及び30mmもしくは48mm径のC & T マウント チューブを保持するリングクランプ部により構成されます。76.2mm長シャフト部を光学定盤上に固定するためのねじは別売りです (¼-20UNC用のセットスクリュー#03-644をお求めください)。

補足: 本製品を用いてライトガイド製品を固定する場合、 SX ライトガイドアダプターが必要になります。 ライトガイドアダプターは、 使用するライトガイドの口金部の径に合わせて適切なものをお選びください。

C-Mount Dimensions
C-Mount Dimensions
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう