Metaphase パワーサプライ 小型

Metaphase Technologies の更なる情報へ

Power Supply for Small MT LED Illuminators, #87-354

×
商品コード #87-354 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥13,700
数量 1+
¥13,700
製品情報ダウンロード
入力電圧 (V):
100-240 AC
出力電圧 (V):
24
照明タイプ:
Power Supply
出力電流 (A):
1.05

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 蛍光灯ランプの代替用に最適
  • 広拡散、等方的出力
  • 代表的な蛍光灯照明器の3倍の明るさ

 LEDリニアライトは、蛍光灯照明の高性能代替照明器に最適です。長動作寿命で、フリッカー (ちらつき)や影の発生がないLED照明器は、ホットスポットの発生を抑えた拡散照明光を提供します。低消費電力で、ウォームアップ時間ゼロからすぐに使用できる点など、LED照明器は広範なアプリケーションに対して理想的光源となります。米国Metaphase Technologies社のLEDリニアライト (パテント申請中)は、角度調節ブラケットを装備し、光源の向きを0~180°内で任意に変えることができます。調節つまみにより出力を調整できる調光機能搭載モデルと、搭載しない廉価版モデルをラインナップ。

補足:20cmと35cm長ランプにはパワーサプライ #87-354が、58cmと120cm長ランプには同 #87-355が必要になります。

技術情報

 
Dimensions 8" x 8" 14" x 14" 23" x 23" 48" x 48"
A 8.00" 13.93" 22.81" 45.72"
B 9.25" 15.18" 24.06" 46.97"
C 9.74" 15.69" 24.55" 47.46"
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう