AI 表面実装LEDバックライト ストロボ 50 x 50 赤色 660nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

×
商品コード #83-290 お問い合わせ
×
- +
¥91,800
数量 1+
¥91,800
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
Red
モデルナンバー:
BL0202-660I3
動作温度 (°C):
0 to 65
寸法 (mm):
72 H x 72 W x 12 D
波長 (nm):
660.00
LED 製品寿命 (時間):
50,000
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
LEDの数:
48.00
チャンネル数:
1.00
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
均一性 (%):
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Strobed

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 明るく均一な照明
  • ロープロファイルデザイン
  • 複数の発光面サイズをラインナップ

 Advanced Illumination 表面実装LEDバックライトは、一連の有効エリアにわたって、明るく、均一な照明が得られます。50,000時間以上の製品寿命があり、照明エリアに対して±6%の投影光の強度分布均一性を実現する本光源は、一連の産業用アプリケーションに最適です。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます (但し50 x 50mmサイズのバックライトは調光に対応しておりません)。

 ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう