DOLAN-JENNER MI-LED ファイバー光源

Dolan-Jenner の更なる情報へ

#89-740

×
商品コード #89-740 在庫あり
×
- +
¥95,800
数量 1+
¥95,800
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
White
寿命サイクル:
40,000
入力電圧 (V):
100-240 VAC 50/60 Hz
動作温度 (°C):
5 to 40
寸法 (インチ):
7.0 x 4.9 x 8.8
寸法 (mm):
177.8 x 124.46 x 223.52
自重 (ポンド):
6.00
自重 (kg):
2.72
調光オプション:
Variable 10-100%
光出力 (ルーメン):
2000+ (12.7mm aperture)
色温度 (K):
5000.00
空冷方法:
Fan Cooled
照明タイプ:
Fiber Optic Illuminator, LED
接続互換性のあるライトガイドアダプター:
25mm Interface: MX (Preferred), SX for semi-rigid light guides or hybrid light guides
ハウジング:
High Impact Polymer, Stackable
メーカー:
Dolan-Jenner
照明モード:
Constant

環境規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 10~100%内で連続調光
  • 40,000時間のLED寿命
  • アイリス絞り付きのオプションあり

 Dolan-Jenner Mi-LED LEDファイバー光源は、格別な性能、低エネルギー消費、及び長動作寿命に向けて最適化されています。一般的な150Wのハロゲン照明器と比べた場合、Dolan-Jenner Mi-LED LEDファイバー光源は、更に優れた明るさ、半分以下のエネルギー消費、そしてランプ交換の必要性の排除といった特長があります。光源に採用されたLEDは、5000Kの色温度で既に発光するため、IRフィルターを加える必要がありません。加えて、低エネルギー消費のため、40,000時間 (予測値)のランプ寿命を実現します。またこの照明器は、静音性に優れ、低ノイズレベルで、100~240Vのワールドワイド電圧入力に対応します。適応性を拡張するため、複数のライトガイドアダプターに対応。

補足: ライトガイド製品接続の際は、Dolan-Jenner ライトガイドアダプター(別売り)を、使用するライトガイドの口金部の径に合わせて必ずご使用ください。シングルタイプやツインタイプのセミリジッドライトガイド、あるいはハイブリッドライトガイド を使用する場合、ライトガイドアダプターのSXタイプが必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう