AI 高輝度LEDスポットライト ストロボ発光 緑色 530nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #86-435 お問い合わせ
×
- +
¥107,000
数量 1+
¥107,000
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
カラー:
Green
全高 (mm):
26.0
モデルナンバー:
SL147-530-IS
駆動電圧 (V):
24.00
寸法 (mm):
66.7 L x 62.0 W
固定用ねじ径:
M4 Nut Channel for Mounting
波長 (nm):
530.00
自重 (g):
122.5
作動距離 (インチ):
6 - 24
LED 製品寿命 (時間):
50,000
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
要求電源:
90 - 264 V AC @ 47 - 63 Hz
ケーブル長 (m):
1.5
対応視野サイズ (mm):
65.00
最大トリガー周波数 (Hz):
30.00
ストロボ持続時間 (μs):
30 - 300
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Strobed

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

対象製品の補足事項

Required 24V power supply #66-855 is sold separately.

製品群全体の紹介

  • 300mmの作動距離で65mmを照射
  • 固定用のM6ナット用スロット装備
  • 連続点灯とストロボ発光オプション

Advanced Illumination 高輝度LEDスポットライトは、極めて明るい構造化照明を要するアプリケーション用にデザインされています。ラインスキャンカメラとの使用や大きなエリアの検査に最適な高輝度スポットライトは、コンパクトなハウジングの中にソフトで均一な照明を用意します。長作動イメージングアプリケーションに適し、LEDランプは安定したライティングを行うために独自の照準システムを用いて精密に配置されます。長寿命です。連続点灯モデルのLEDの強度は、オプションの手動調光コントローラーを用いることで可変できます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。手動調光コントローラー #86-887 & #89-555 は、オプションの別売りです。このコントローラーは、ポテンショメーターのため、低電流駆動のLEDライトの強度コントロール時は適切なレベルを提供できない場合があります。

ストロボモデルの閃光持続時間は、トリガー信号やポテンショメーターの設定に依存します。ストロボの持続時間は、ユニット背面にあるノブを介して30 - 300μ秒まで調整可能です。トリガー入力信号はCMOS/TTLに対応します。最大トリガー周波数は30Hzです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう