長動作寿命で、フリッカー (ちらつき)や影の発生がないLED照明器は、ホットスポットの発生を抑えた拡散照明光を提供します。低消費電力で、ウォームアップ時間ゼロからすぐに使用できる点など、LED照明器は広範なアプリケーションに対して理想的光源となります。米国Metaphase Technologies社の広角ビームLEDスポットライトは、60W白熱灯投光器の代替用に最適です。付属のマウンティングブラケットにより、柔軟性に優れ、正確なポジショニングを可能にします。大きさ十分なヒートシンクを搭載し、長動作寿命と出力安定性を確実にします。角度調節ブラケット付属。
補足: 駆動用のパワーサプライ #87-355は別売りです。