超高解像力固定焦点レンズ 8.5mm

#68-684

#68-684 #68-681
×
商品コード #68-682 5-7営業日
×
類似する製品
×
- +
¥224,700
数量 1+
¥224,700
製品情報ダウンロード
実視野 @ 最短作動距離 (mm):
96.5
アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
56.00
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
96.5mm - 40.8°
フィルターマウント:
M34 x 0.50
最大直径 (mm):
36.0
自重 (g):
115.00
最大イメージサークル (mm):
11.00
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
焦点距離 FL (mm):
8.50
許容最大センサーフォーマット:
2/3"
作動距離 (mm):
100 - ∞
マウント:
C-Mount
絞り範囲 (f/#):
f/1.8 - f/22
最大ディストーション (%):
<0.31%
レンズ波長域:
VIS

環境規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 2/3型対応のCマウントレンズ
  • 最大10 メガピクセル (2.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 400 - 1000nm の透過波長域
  • 8mm から 50mm までの焦点距離

視野中央で10メガピクセルの解像力が得られるようデザインされた低ディストーション特性の高解像力レンズです。焦点距離別に7モデルが選べます。レンズのピント調整時に常に最適な画像が得られるよう考案されたフローティングフォーカス機構と、非球面レンズの使用により、100mm~∞の広範な作動距離においてもその卓越した性能を維持することができます。手動のピント調整リングとアイリス絞りを装備。どちらのリングにも、リング位置固定用のロックねじを装備。対物レンズ側にはフィルターマウントを採用し、多様な撮像ニーズに対応します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう