InfiniStix マクロレンズ 0.5X 94mm WD

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
×
商品コード #54-675 5-7営業日
×
- +
¥92,500
数量 1+
¥92,500
製品情報ダウンロード
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
53.24
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
12.8mm
最大直径 (mm):
30.0
自重 (g):
20.00
物空間分解能:
60 lp/mm
タイプ:
Fixed Magnification Lens
光学倍率 PMAG:
0.5X
作動距離 (mm):
94.00
マウント:
C-Mount

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 複数の作動距離オプションを持つ固定倍率超小型マクロレンズ
  • 0.45~8X までの光学倍率に対応 (DL ダブラーチューブ使用時)
  • オプションのDL ダブラーチューブ使用により、光学倍率を倍増可能
  • C マウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤½型

 米国INFINITY Photo-Optical 社製のInfiniStix™ マクロレンズは、設置スペースが制限されたOEMインテグレーション用にベストな選択です。要求の厳しい工業環境に耐えられるようデザインされたInfiniStix™ マクロレンズの筒径は、わずか15mmしかありません (カメラ接続側のフランジ部を除く)。そのサイズと独特なデザインの特長を活かし、狭く限られた空間内 (差し込み口や筒内部など)での使用に最適となります。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2 倍 (実視野を½倍) にしたい場合は、オプションのDL ダブラーチューブをInfiniStix™ レンズとカメラの間に接続します。ダブラーチューブをご使用になる場合は、システム長に12mmを加算してください。オプションの21mm リングライトガイドアダプターは、ザグリ径21.1mm のリングライトガイド#54-176 をInfiniStix™ レンズに固定する際に必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう