ステップアダプターリング M46 → M34

Filter Thread Step Adapter

×
商品コード #66-932 5-7営業日
×
- +
¥5,800
数量 1+
¥5,800
製品情報ダウンロード
固定用ねじ径:
Female Thread: M46 x 0.75
Male Thread: M34 x 0.5
タイプ:
Lens Accessory

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
REACH 201:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • M25.5からM46までのレンズマウントに対して機能
  • プリズム入出射面に反射防止膜、対する側面部には砂面+墨塗り保護加工

 側視観察用にプリズムデザインを採用した本製品は、M46のレンズマウントの採用により、カメラレンズへの装着を容易にします。またオプションのステップアダプターリングの使用により、M25.5からM43までの特定レンズマウントにも使用することができます。ベース部に対してプリズムの向きを360°自由に調節できる機構とロックねじにより、アッセンブリのポジションを任意の位置で固定できます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう