InfiniProbe MS 可変倍率レンズ

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ

InfiniProbe MS Variable Magnification Lens, #89-965

×
商品コード #89-965 お問い合わせ
×
- +
¥330,900
数量 1+
¥330,900
製品情報ダウンロード
タイプ:
Long Distance Microscope
光学倍率 PMAG:
0X - 4X
許容最大センサーフォーマット:
1"
作動距離 (mm):
16 - ∞
マウント:
C-Mount

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ∞ から 最短16mmまでで0 – 4Xの光学倍率範囲
  • Cマウントで1型センサーまでに対応
  • 低ディストーションで高解像
  • InfiniProbe™ TS-160 マクロレンズと同等の優れた対応力

InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズは、顕微鏡検査を日頃絶えず行うアプリケーションに対するコンパクトで、一台何役もこなすソリューションを提供します。1型イメージセンサーに最適化したInfiniProbe™ MS 可変倍率レンズは、昆虫学を始めとする法医学や産業、バイオといった様々なアプリケーションに高解像で低ディストーションの画像を用意します。またCマウントデザインの採用により、マシンビジョン用や科学グレード用、或いはデジタル一眼レフといったカメラの多くを携帯可能なフィールド用デジタルマイクロスコープシステムに変換します。

技術情報

InfiniProbe™ MS Variable Magnification Lens (#89-965)
  Working Distance Magnification Field of View, 1" Sensor
With Extender 1 18mm 3.0X 4.3mm
30mm 2.0X 6.4mm
42mm 1.5X 8.5mm
68mm 1.0X 12.8mm
90mm 0.75X 17.1mm
144mm 0.5X 25.6mm
300mm 0.25X 51.2mm
With Extender 2 16mm 4X 3.2mm
22mm 3X 4.3mm
38mm 2X 6.4mm
52mm 1.5X 8.5mm
85mm 1X 12.8mm
114mm 0.75X 17.1mm
175mm 0.5X 25.6mm
378mm 0.25X 51.2mm
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう