Infinity K2/DistaMax マイクロスコープレンズ デュアル

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ
#87-427: K2 Video Lens - Dual Port

#87-427: K2 Video Lens - Dual Port

×
商品コード #87-427 5-7営業日
×
- +
¥1,157,650
数量 1+
¥1,157,650
製品情報ダウンロード
アイリスオプション:
Variable 30 - 1.2mm
全長 (mm):
290.00
固定用ねじ径:
Ring clamp with ¼-20 tap
自重 (ポンド):
3.5
像方向:
Inverted (straight); Erect, right to left reverse (top dual part)
タイプ:
Long Distance Microscope
光学倍率 PMAG:
Objective Required
許容最大センサーフォーマット:
35mm (43.3mm Image Circle)
マウント:
Adapter Required
スタイル:
Dual Port
被写界深度 (mm):
Continuously Variable

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 映像/写真/観察アプリケーション用に複数の構成
  • 他の同軸落射システムよりも3X以上高い倍率
  • 長距離で考えられる最高の解像力
  • 無限遠~54mm までにピント合わせ可能
  • オプションでCentriTel®に対応するフォーカサーレンズを用意

米国INFINITY Photo-Optical社のK2 マイクロスコープレンズは、長作動マイクロスコープのスタンダードとして、市場に広く認知されています。その最新デザインに当たるK2 DistaMax™ は、特許取得済みのIVSフォーカスシステムを組み込み、既に最高性能とされた旧モデルをさらに改良し、より使いやすいものにしています。K2 DistaMax™ を実際に使い始める際は、鏡筒部先端側に接続する対物レンズと、同後方側に接続するカメラマウントを選定するだけです。これにより、35mm判センサー (対角 43mm)までの全イメージセンサーに対応した、高倍率で広範な作動距離範囲が得られます。K2 DistaMax™ のシングルポートパッケージは、手動のアイリス絞りを搭載し、光量レベルと被写界深度の調整を可能にします。対する2つの出力ポートを持つデュアルポートパッケージは、シングルポートパッケージに含まれる部品に加えて、直角反射ミラーを内蔵しており、光路の切替えを可能にします (両ポートで一時に観察することはできません)。K2 DistaMax™ は、遠隔での真空チャンバー観察からオンラインプロセス制御にいたるアプリケーションに理想的です。

NWE対物レンズは、無限遠から最短675mmにまでピントを合わすことができます。 K2 DistaMax™ 用の対物レンズ中、恐らく最も融通の利くNWE対物レンズは、顕微鏡用対物レンズアダプターディスクや他のアクセサリーとも併せて使用することができます。 どの対物レンズも、K2 DistaMax™ メイン鏡筒部先端のダブテイル (アリ溝)部に直接装着できます。 NWE対物レンズと顕微鏡用対物レンズアダプターディスク、及び対物レンズアダプターの組み合わせにより、K2 DistaMax™ は市販の顕微鏡用無限補正対物レンズを接続できるようになります。これは、同軸落射照明が使われている場合でも同様で、パワフルな同軸落射照明システムを構築することができます。テレセントリック撮像を行いたい場合は、CentiTel® フォーカサー #87-430を追加すると、すべてのイメージフォーマットでCentriTel® 機能が有効になります。なお接眼レンズ (別売り)を通して試料を観察したい場合は、接眼レンズ用チューブ #58-796を併せてお求めください。

技術情報

K2 Video Microscope System Components
Description Stock No.
Main Body One Required Video Lens - K2 Single Port #87-426
Video Lens - K2 Dual Port #87-427
Mount Adapter One Required C-Mount Camera Adapter #88-956
Nikon F-Mount Camera Adapter #42-835
62mm Eyepiece Tube (for viewing) #58-796
Amplifiers Optional CF Tube (1.66x) #65-041
DL Doubler Tube (2X Video) #39-686
Lockable Doubler Tube (2X Video) #57-714
NTX Tube 2X (Large Format) #86-892
Components Optional 10X Kellner Eyepiece #37-692
Centritel™ Focuser #87-430
Mounting Bar #86-888
Objective/ Objective Adapter One Required Near-Wide-Extreme Range
K2 Objective NWE #87-428
Standard Range
K2 Objective STD #39-339
Close-Focus Range
K2 Objective CF-1 #39-340
K2 Objective CF-1/B #57-721
K2 Objective CF-2 #39-341
K2 Objective CF-3 #39-342
K2 Objective CF-4 #52-829
High-Power Micro Range
K2 Microscope Adapter Disc #87-429
Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) #53-787
Nikon CF160 Objective Adapter (M25) #54-589
Olympus UIS Objective Adapter (RMS) #53-786

 

K2 Objective Options (Main Body Required)
  NWE* STD CF-1 CF-1/B CF-2 CF-3 CF-4
Primary Magnification 0.12X - 0.6X 1.1X - 0.34X 1.28X - 0.61X 1.4X - 0.8X 2.67X - 1.52X 3.56X - 2.29X 6.1X - 4.57X
Field of View (½" sensor) (mm) 53.3 - 10.7 6.74 - 20.5 5.0 - 12.2 4.6 - 9.0 2.8 - 4.7 2.1 - 3.1 1.2 - 1.5
Numerical Aperture 0.006 - 0.028 0.051 - 0.02 0.088 - 0.036 0.083 - 0.049 0.136 - 0.099 0.2 - 0.156 0.204 - 0.172
Working Distance (mm) 675 - 3000 370 - 946 215 - 530 228 - 388 140 - 192 95 - 122 54 - 64
Size (Dia. x L) (mm) 58 x 53 58 x 53 58 x 65 58 x 53 58 x 41 58 x 68 48 x 54.7

*NWE Objective will focus to infinity.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう