KC VIDEOMAX マイクロスコープレンズ Sメイン鏡筒部

#86-889: S Main Body, C-Mount, KC VideoMax

#86-889: S Main Body, C-Mount, KC VideoMax

#86-889: S Main Body, C-Mount, KC VideoMax Model KC VideoMax shown w/ Optional Aux Lens
×
商品コード #86-889 5-7営業日
×
- +
¥366,500
数量 1+
¥366,500
製品情報ダウンロード
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
0.10X - 0.21X: 64 - 30mm
0.2X - 0.5X: 32 - 12.8mm
自重 (ポンド):
0.54
補足:
0.2X - 0.5X w/ Auxiliary Lens, Working Distance: 940 - 405 mm
タイプ:
Long Distance Microscope
光学倍率 PMAG:
0.10X - 0.21X
許容最大センサーフォーマット:
35mm
作動距離 (mm):
965 - 1,880
マウント:
C-Mount

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 一台で望遠からマクロ、また顕微鏡撮像までに対応
  • 無限遠から最短63mmまでピント調整可能 (IFシリーズ対物レンズ使用時)
  • より小さい作動距離と実視野サイズを実現する顕微鏡用対物レンズも接続可能

要求の厳しいイメージングアプリケーション用にデザインされたKC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズは、0.10X~3Xの光学倍率 (IFシリーズ対物レンズ使用も含む) を得ることができます。またオプションの対物レンズアダプターを使用することで、ミツトヨ/AchroVid™ 無限補正対物レンズやRMS規格の同対物レンズが接続できます。これにより、KC VideoMax™ を伝統的なマイクロスコープとして使用することができます。KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズは、長作動距離と高倍率を有するゲージ用レンズとしてデザインされました。生産品のオフライン品質管理とオンライン検査の両方に対応しますが、特に計測や欠陥検査に適します。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍にしたい場合は、オプションのDLダブラーチューブ (機能別に2種類あり) をKC VideoMax™ とカメラの間に接続してください。

 KC VideoMax™ 長作動マイクロスコープレンズは、長作動距離と高倍率を有するゲージ用レンズとしてデザインされました。生産品のオフライン品質管理とオンライン検査の両方に対応しますが、特に計測や欠陥検査に適します。なお作動距離を変えずに光学倍率を元の2倍にしたい場合は、オプションのDLダブラーチューブ、或いはLDLダブラーチューブ (#57-714)をKC VideoMax™ とカメラの間に接続してください。35mm判カメラ (センサーサイズ: 24 x 36mm) に対応するイメージサークルが必要な場合は、オプションの大判センサー用アダプター (#57-715) をご使用ください。このアクセサリー製品は、CマウントのKC VideoMax™ レンズ (#86-889) に使用できます。IFシリーズ対物レンズは、KC VideoMax™ レンズ本体にねじ込んで接続します。

 IF-4対物レンズを用いる時は、ファイバー光源リングライトガイドを用いた外部照明の使用も推奨されます。同軸落射照明が必要なアプリケーションには、同軸落射照明用アタッチメント (#56-191)を用いることができます。

電動式INFOCUS™ KCレンズ
 電動式INFOCUS™ KCレンズは、ゴム製Oリングベルトドライブとブラケットを用いた直流ギアモーターによる電動ピント調整機構を採用し、アナログコントローラーユニット (CE対応)とモーター/コントローラー用ケーブル、及びCE認証済みのユニバーサルACアダプター (110V/220V駆動)が付属です。コントローラーユニットは、使用者がレンズのピント合わせを行えるだけでなく、ピント合わせ時のスピードや方向の制御を可能にします。

技術情報

 
Objective IF1 IF2 IF3 IF3.5 IF4
Primary Magnification 0.36 - 0.75X 0.51 - 0.91X 0.80 - 1.28X 1.80 - 2.29X 2.29 - 2.98
Field of View (½" Sensor / Horiz.) 18 - 8mm 12.5 - 7mm 8 - 5mm 3.55 - 2.8mm 2.8 - 2.15mm
Working Distance (mm) 490 - 272 343 - 220 213 - 156 100 - 83 73 - 63

Note: Main body is required for these objectives.

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう