EO 精密ズームレンズ 0.7-4.5X 内部フォーカス

×
商品コード #83-892 5-7営業日
×
- +
¥225,400
数量 1+
¥225,400
製品情報ダウンロード
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
9.1 - 1.4mm
開口数 NA:
0.029 - 0.069
自重 (g):
500.00
ズーム比:
6.5:1
タイプ:
Zoom Lens
光学倍率 PMAG:
0.7X - 4.5X
許容最大センサーフォーマット:
1/2"
作動距離 (mm):
92.00
マウント:
C-Mount
ディストーション (%):
0.50 @ Min FOV, ½" Sensor
0.10 @ Max FOV, ½" Sensor
被写界深度 (mm):
1.8 - 0.13
レンズ波長域:
VIS

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • インクリメンタルズームコントロール採用のロバストなハウジング
  • バンドル径6.4mmのファイバーライトガイドを接続する同軸落射照明モデルもラインナップ
  • 高解像力光学設計

EO 精密ズームレンズは、電子部品に代表される検査対象物の細部を確認するのに最適です。どのレンズも、ロバストなアルミハウジング (黒アルマイト仕上げ) を採用し、システムインテグレーションも容易なインクリメンタルズーム機構を搭載します。195mmの作動距離で、0.37~2.23Xの光学倍率範囲に対応するレンズ (ズーム倍率 6X) は、被写体を離れた距離から撮像したり、大きな実視野サイズが要求されるアプリケーションに最適です。対する92mmの作動距離で、0.7~4.5Xの光学倍率範囲に対応するレンズ (ズーム倍率 6.5X) は、同軸落射照明に対応したモデルと、対応しない標準モデルが選べます。加えて後者のレンズは、内部フォーカス機構を搭載したモデルも選べます。内部フォーカス機構は、レンズ自体、または検査対象物を物理的に動かすことなしに、大きな被写界深度で撮像することを可能にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう