ファイバーカップリングレーザーシステム

Fiber-Coupled Laser System

×
  • 高輝度ファイバーでパワー伝送
  • 可視と赤外波長
  • スタンドアローンシステム
  • コンパクトでTEクーラー & 強制空冷ファン搭載

ファイバーカップリングレーザーシステムは、レーザーダイオードに高輝度ガラスファイバー (マルチモードファイバー) を高効率でカップリングし、一つのパッケージ内にTEクーラー、ヒートシンク、強制空冷ファン、パワーサプライ、電気回路全てを収めたユニークなデザインのレーザーシステムです。最大450mWまでのCW出力を出射します。その独特なデザインにより、TTL変調用の外部入力ポート (BNCコネクター採用) を装備し、パネル表面の液晶ディスプレイにより実際の出力が電流値 (単位: mA) として表示されます。なお本製品のダイオードと光ファイバーのインターフェース部は、アクセス不可能なデザインになっており、使用者側で着脱したり、調芯したりすることはできません。なお記載した最大出力は、ファイバー出射端における値です。パッケージはシールド処理されているため、中を開くことはできません。本製品に使用しているファイバーの出射端には、高出力レーザー用にエポキシ樹脂を一切用いていないSMAコネクターを採用しています。米国B&W Tek社製。

オプションのファイバーコリメーターアッセンブリは、ファイバーカップリングレーザーシステムのファイバー出射端側 (SMAコネクター) に直接ねじ込むことができます。NA=0.25のファイバーコリメーターアッセンブリを、レーザーの発振波長に合わせて適宜お選びください。レンズのねじ込み位置を調節することで、照射ビームスポット径を最小0.3mm程度までに絞ることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう