ファイバーカップリングレーザーシステム 1064nm x 450mW

Fiber-Coupled Laser System

×
商品コード #62-698 在庫処分品 お問い合わせ
×
- +
¥479,250
数量 1+
¥479,250
製品情報ダウンロード
動作温度 (°C):
+10 to +30
出力 (mW):
450 (Maximum)
寸法 (mm):
76.2 L x 152.4 W x 254.0 H
ファイバー径 (μm):
100
波長 (nm):
1,064.00
自重 (kg):
2.95
波長公差 (nm):
±10
湿度条件:
5 to 95%, non-condensing
変調周波数 (kHz):
DC-20, TTL
ケーブル長 (m):
0.5
ビーム拡がり角 (NA):
0.22, Nominal
出力タイプ:
Fiber-Coupled
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb
カラー:
Infrared
コネクター:
SMA
入力電圧 (V):
100 - 240 AC
バンド幅 (nm):
<3

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 高輝度ファイバーでパワー伝送
  • 可視と赤外波長
  • スタンドアローンシステム
  • コンパクトでTEクーラー & 強制空冷ファン搭載

ファイバーカップリングレーザーシステムは、レーザーダイオードに高輝度ガラスファイバー (マルチモードファイバー) を高効率でカップリングし、一つのパッケージ内にTEクーラー、ヒートシンク、強制空冷ファン、パワーサプライ、電気回路全てを収めたユニークなデザインのレーザーシステムです。最大450mWまでのCW出力を出射します。その独特なデザインにより、TTL変調用の外部入力ポート (BNCコネクター採用) を装備し、パネル表面の液晶ディスプレイにより実際の出力が電流値 (単位: mA) として表示されます。なお本製品のダイオードと光ファイバーのインターフェース部は、アクセス不可能なデザインになっており、使用者側で着脱したり、調芯したりすることはできません。なお記載した最大出力は、ファイバー出射端における値です。パッケージはシールド処理されているため、中を開くことはできません。本製品に使用しているファイバーの出射端には、高出力レーザー用にエポキシ樹脂を一切用いていないSMAコネクターを採用しています。米国B&W Tek社製。

オプションのファイバーコリメーターアッセンブリは、ファイバーカップリングレーザーシステムのファイバー出射端側 (SMAコネクター) に直接ねじ込むことができます。NA=0.25のファイバーコリメーターアッセンブリを、レーザーの発振波長に合わせて適宜お選びください。レンズのねじ込み位置を調節することで、照射ビームスポット径を最小0.3mm程度までに絞ることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう