OBIS LX ファイバーレーザーシステム 660nm x 75mW

Coherent® の更なる情報へ

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems

Coherent® High Performance OBIS™ Fiber-Pigtailed Laser Systems Coherent® OBIS™ FP on Left, Free-Space Version on Right Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover On Fiber-Pigtailed Laser System with Protective Cover Off +1
×
商品コード #88-036 5-7営業日
×
- +
¥357,600
数量 1+
¥357,600
製品情報ダウンロード
開口数 NA:
0.045 (1/e2)
動作温度 (°C):
10 to 40
出力 (mW):
75
偏光状態:
Min 100:1
出力安定性 (%):
<2
横モード:
TEM00
波長 (nm):
660.00 +5/-8
M2値:
≤1.1
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: Not Available
China: #87-473
ウォームアップ時間 (分):
<5
最大変調周波数 (MHz):
Digital: 150
変調周波数 (kHz):
Analog: 500
ファイバーからの出力:
FC/APC; 8° angled
ファイバーケーブルタイプ:
3mm Mono-Coil, 3.5μm Core
RMSノイズ:
≤0.2% (20Hz to 20MHz)
メーカー:
Coherent®
出力タイプ:
Fiber-Coupled
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb
カラー:
Red
モデルナンバー:
1193845
Fiber Numerical Aperture NA (1/e2):
0.09

環境規制対応状況

適合証明書:

対象製品の補足事項

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.

製品群全体の紹介

  • 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーにファイバー伝送機能を付加
  • 恒久的ファイバー接続により保証パワーで寿命を長期化
  • FC/APCコネクター採用の偏波保持シングルモードファイバーが高品質で低ノイズのレーザービーム出力を提供
  • Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムもラインナップ

Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステムは、紫外から近赤外までの波長をラインナップするプラグ・アンド・プレイ操作のOBIS™ レーザーにファイバー装着のオプションを付加しています。ファイバーは着脱できないようにレーザーに装着されているため、ファイバーの製品寿命を延ばし、一貫した出力を保証します。FC/APCコネクターの終端部は、高いノイズ干渉を気にすることなく他のシステムへの接続を可能にします。Coherent 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステムは、高品質で低ノイズのレーザービームを生成し、ハンドフリー操作も可能にします。このファイバーカップリングレーザーは、共焦点顕微鏡やDNAシークエンシング、フローサイトメトリ、医療用イメージング、及び実装アプリケーションに用いられます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう