レーザーパワーメーター

特注品 &
大量生産に対応

詳しくはこちら

Edmund Optics® ワイヤレス パワー & エネルギーディテクタ― Edmund Optics® ワイヤレス パワー & エネルギーディテクタ― New
  • Bluetooth® 無線採用の検出器とメーターのオール・イン・ワン ソリューション
  • Gentec-EO BLU アプリ (iOS用Android用) または PCソフトウェアでレーザービーム特性を監視
  • 連続使用で最大5日間の長寿命バッテリー
  • 有線型のパワー & エネルギーセンサーもラインナップ
Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システム Coherent® USB-PowerMax Pro 高速計測システム
  • 最速応答のレーザーパワー計測システム
  • USBポート搭載によりプラグ・アンド・プレイ操作が可能
  • ビーム全体の測定を可能にする広い受光エリア
Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサー Coherent® ハイパワー水冷サーモパイルセンサー
  • 水冷式により5kWまでのレーザーパワーに対応
  • 0.25 - 11μmまで分光的にフラット
  • 大きな50mm開口により広範なビーム径に対応
Coherent® ファン冷却サーモパイルセンサー Coherent® ファン冷却サーモパイルセンサー
  • 300Wまでのレーザーパワー計測用にデザイン
  • 水冷を使用できないアプリケーションに最適
  • 携帯性と現場での使用を考慮したコンパクトサイズ
Coherent® 高感度サーモパイルセンサー Coherent® 高感度サーモパイルセンサー
  • 広いスペクトル領域で高感度・高分解能
  • 19mm径までの大口径アクティブエリアセンサー採用
  • 1mW/cm2でもサチュレーションのないフラットな広帯域出力
Coherent® PowerMax Wand センサー Coherent® PowerMax Wand センサー
  • 高感度シリコンフォトダイオード
  • スリム形状
  • CW やパルスレーザー計測に最適
COHERENT® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサー COHERENT® ビーム位置検知機能付きサーモパイルパワーセンサー
  • ハイパワー計測用のサーモパイル型ディテクター
  • ディテクター面上のビーム位置を計測
  • ISO 17025 認証
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Coherent® EnergyMax レーザーエネルギーセンサー
  • ISO 17025 認証
  • 組み込まれた波長補償特性
  • 自動的な温度補償
Coherent® 高感度光学パワーセンサー Coherent® 高感度光学パワーセンサー
COHERENT® レーザーパワー & エネルギーメーター COHERENT® レーザーパワー & エネルギーメーター
COHERENT® サーモパイルパワーセンサー COHERENT® サーモパイルパワーセンサー
  • 優れた損傷抵抗
  • 広ダイナミックレンジ
  • ISO 17025 認証
廉価版レーザーパワーメーター 廉価版レーザーパワーメーター
  • 校正波長 632.8nm
  • 計測可能パワー ~20mW ( 計測精度±10%)
EO レーザーパワー & エネルギーメーター EO レーザーパワー & エネルギーメーター
  • タッチスクリーン式ディスプレイ採用の洗練されたプレミア パワー & エネルギーメーター
  • デジタルディスプレイを採用するデラックス パワーメーター
  • コンピューターとの接続が可能なUSB パワーメーター
  • ご使用の際は、EO パワー & エネルギーセンサーを併せてお求めください
EO パワー & エネルギーセンサー EO パワー & エネルギーセンサー
Coherent® LaserCheck™ 携帯用パワーメーター Coherent® LaserCheck™ 携帯用パワーメーター
Top Seller
  • 0.5μW~1Wの計測可能パワー
  • 計測波長を手動選択可能 (400~1064nm)
  • ±8%の精度
プレミアレーザーダイオード光ディテクター プレミアレーザーダイオード光ディテクター
タッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーター タッチスクリーン式携帯用レーザーパワーメーター
  • タッチスクリーンディスプレイ採用の小型なポータブルデザイン
  • コンピューターやソフトウェアの必要なし
  • 高損傷閾値
  • 電池はUSBで再充電可能

レーザーパワーメーターは、テストやレーザーシステムアプリケーション用にレーザービームのエネルギー出力を測定します。レーザーパワーメーターは、レーザービームのエネルギー出力の強度を定量化するため、光検出センサーを使用します。レーザーパワーメーターは、特定の波長域や強度内のレーザーを分析するためにデザインされています。レーザーパワーメーターは、多様なレーザー計測ニーズに対するカスタマイゼーション用に、波長域別に広範な製品群をラインナップします。

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう