EO パワー & エネルギーメーター USBモデル

USB Power Meter #89-307

×
商品コード #89-307 お問い合わせ
×
- +
¥123,300
数量 1+
¥123,300
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
57 x 26 x 91
タイプ:
Average Power, Single Shot Energy
自重 (g):
120
センサータイプ:
PC インターフェース:
USB 2.0
アナログ出力:
0-2 V Adjustable, Full Scale ±1%
ディスプレイタイプ:
Computer Required
精度 (%):
±0.5
補足:
EO USB Power/Energy Meter
ディスプレイ設定:
Real Time, Histogram, Stats, Needle
統計機能:
Value, Min, Max, Standard Deviation, RMS & PTP Stability, Time
単位:
W and dBm

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • タッチスクリーン式ディスプレイ採用の洗練されたプレミア パワー & エネルギーメーター
  • デジタルディスプレイを採用するデラックス パワーメーター
  • コンピューターとの接続が可能なUSB パワーメーター
  • ご使用の際は、EO パワー & エネルギーセンサーを併せてお求めください

EO レーザーパワー & エネルギーメーターは、様々なユーザー案件に対応するため、複数のモデルを用意しています。洗練されたプレミア パワー & エネルギーメーターは、EO パワー & エネルギーセンサーのどのモデルで検出した光も読み取り、640 x 480画素で対角14cmサイズのカラータッチスクリーン式ディスプレイを装備します。本機は、直感的な操作感に加えて、標準偏差やRMS/p-p算出、パルス数や繰り返しレートといった複数のリアルタイム統計機能を装備し、データをUSBメモリスティックに直接保存するといったことも可能です。デラックスレーザーパワーメーターは、サーモパイルやフォトダイオード型センサーとの使用向けにデザインされています。デラックスパワーメーターのエルゴノミックで低消費なデザインは、単3電池4本駆動で670時間動作でき、76 x 57mmサイズのディスプレイ装備で、全ての装備機能を一つのボタンで操作することができます。USB パワーメーターは、サーモパイルやフォトダイオード型センサーとの使用向けにデザインされ、付属のソフトウェアを用いてPCに直接つなぎ、USBポートからの電力供給も行います。

補足: 全機種に対して操作マニュアルがダウンロード可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう