EO パワー計測用PDセンサー UV-NIR

Photodetector with Attenuator

×
商品コード #89-310 5-7営業日
×
- +
¥161,000
数量 1+
¥161,000
製品情報ダウンロード
付属のフィルター:
OD 0.3 Attenuator
寸法 (mm):
38.1 Dia. x 27.4 T
自重 (g):
130
自重 (kg):
0.13
センサータイプ:
Silicon
アクティブエリア (mm):
10
最大計測パワー (mW):
11
最大計測パワー (W):
0.011
最大入射パワー強度 (W/cm2):
100
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
0.1
ノイズレベル:
10 pW
対応するメーター:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
波長域 (nm):
210 - 1080
波長域 (μm):
0.210 - 1.08

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

 EO パワー & エネルギーセンサーは、ビーム解析用に素早い応答時間と正確な計測を実現します。広帯域用コーティングを施した万能的なパイロエレクトリック型エネルギーセンサーは、低~高パワー密度用に最適化されています。フォトダイオードやサーモパイル型センサー、そしてボリュームアブソーバーは、ナノワットから数百ワット級までのレーザーパワー用に用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう