EO レーザーパワー & エネルギーセンサー 0.19-20um 110W

#89-592

×
商品コード #89-592 5-7営業日
×
- +
¥188,400
数量 1+
¥188,400
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
54.2 x 54.2 x 55.6
自重 (g):
160
自重 (kg):
0.16
センサータイプ:
Thermopile
アクティブエリア (mm):
19
最大計測パワー (mW):
110,000
空冷方法:
Fan Cooled
最大計測パワー (W):
110
最大入射パワー強度 (W/cm2):
45,000
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
45
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
1
ノイズレベル:
3 mW
対応するメーター:
Premier (#89-306)
Deluxe (#89-305)
USB (#89-307)
波長域 (nm):
190 - 20000
波長域 (μm):
0.19 - 20

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

 EO パワー & エネルギーセンサーは、ビーム解析用に素早い応答時間と正確な計測を実現します。広帯域用コーティングを施した万能的なパイロエレクトリック型エネルギーセンサーは、低~高パワー密度用に最適化されています。フォトダイオードやサーモパイル型センサー、そしてボリュームアブソーバーは、ナノワットから数百ワット級までのレーザーパワー用に用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう