EO 赤外エネルギー計測用センサー 0.19-20um 5W

#89-594

×
商品コード #89-594 5-7営業日
×
- +
¥205,500
数量 1+
¥205,500
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
50 x 50 x 14
自重 (g):
120
自重 (kg):
0.12
センサータイプ:
Pyroelectric
アクティブエリア (mm):
25 x 25
最大計測パワー (mW):
5,000
空冷方法:
Convection
最大計測パワー (W):
5
補足:
1 of #15-267 is included
最大入射エネルギー (J):
3.8
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
0.6
ノイズレベル:
4 μJ
対応するメーター:
Premier (#89-306)
波長域 (nm):
190 - 20000
波長域 (μm):
0.19 - 20

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

 EO パワー & エネルギーセンサーは、ビーム解析用に素早い応答時間と正確な計測を実現します。広帯域用コーティングを施した万能的なパイロエレクトリック型エネルギーセンサーは、低~高パワー密度用に最適化されています。フォトダイオードやサーモパイル型センサー、そしてボリュームアブソーバーは、ナノワットから数百ワット級までのレーザーパワー用に用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう