EO 赤外エネルギー計測用センサー 0.19-20um 20W

#89-595

×
商品コード #89-595 5-7営業日
×
- +
¥260,300
数量 1+
¥260,300
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
75 x 75 x 44
自重 (g):
338
自重 (kg):
0.34
センサータイプ:
Pyroelectric
アクティブエリア (mm):
50 x 50
最大計測パワー (mW):
20,000
空冷方法:
Heatsink
最大計測パワー (W):
20
補足:
1 of #15-267 is included
最大入射エネルギー (J):
15
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
0.6
ノイズレベル:
10 μJ
対応するメーター:
Premier (#89-306)
波長域 (nm):
190 - 20000
波長域 (μm):
0.19 - 20

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

 EO パワー & エネルギーセンサーは、ビーム解析用に素早い応答時間と正確な計測を実現します。広帯域用コーティングを施した万能的なパイロエレクトリック型エネルギーセンサーは、低~高パワー密度用に最適化されています。フォトダイオードやサーモパイル型センサー、そしてボリュームアブソーバーは、ナノワットから数百ワット級までのレーザーパワー用に用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう