対応力 | 設備と製品
エドモンド・オプティクスの非球面レンズに関する広範な知識は、最新式の製造と計量機器を導入した生産設備との組み合わせによって強化されました。製造設備は、Schneider、Satisloh、QED、Moore Nanotechnology といった高品質のマシンで構成され、計測機器は、Taylor Hobson、Zygo、QEDといった優れたマシンから構成されます。お客様の案件をご相談ください。当社の光学製造エンジニアの専門スタッフがお客様と密接に連絡をとり、お客様のシステムニーズに合った非球面レンズを予算内で供給することを確実に致します。
- Taylor Hobson Talysurf PGI 1240 Surface Profilometer (表面形状測定機)
- Zygo VeriFire™ 1000AT High Resolution Interferometer (高分解能干渉計)
- Zygo NewView™ 6K White Light Interferometer (白色干渉計)
- QED ASI® Aspheric Stitching Interferometer (非球面スティッチング式干渉計)
- Schneider SCGA 121 Aspheric CNC Surface Generator (非球面CNC研削機)
- Schneider SCPA 121 Aspheric CNC Polisher(非球面CNC研磨機)
- Satisloh SPS60 Aspheric CNC Polisher (非球面CNC研磨機)
- QED Q22-Y MRF (粘弾性磁性流体研磨仕上げ加工機)
- 東芝 GMP-311VA Precision Glass Molding Machine (精密ガラスモールド成型機)
- Moore Nanotechnology 450 UPL
- 紫外、可視、及び赤外グレードの基板を用意
- 豊富な標準コーティングオプション
- OEMアプリケーションへのインテグレーションを容易にする完全な設計データを提供
精密に研磨加工された非球面レンズは、最も要求の厳しいアプリケーションに最適です。高NA仕様で回折限界のスポットサイズを作るためにデザインされたこれらの非球面レンズは、完全な光学設計データと図面によってフルにサポートされます。当社の完成した製品ラインナップは、こちらをご覧ください。
- ガラスとプラスティック基板を用意
- 豊富な標準コーティングオプション
- マイクロサイズの非球面直径 (2~10mm)
精密モールド成型の非球面レンズは、レーザーダイオードのコリメーションやバーコードスキャナー、光ディスクを含む大量使用が予測されるアプリケーションに最適です。これらの非球面レンズは、直径が下は数mmから上は75mm以上に至る様々なガラスとプラスティック基板でご用意しています。当社の完成した製品ラインナップは、こちらをご覧ください。
- 非球面アクロマティックレンズは、ガラス製のアクロマティックレンズと樹脂製非球面レンズを融合
- ハイブリッド非球面レンズは、光の屈折と回折現象を利用
- 波長域にわたって回折限界に近い集光性能を実現
色補正した非球面レンズは、球面収差だけではなく、色収差補正も行います。これらの非球面レンズは、特定波長域全体にわたって回折限界に近い集光性能を要求するアプリケーションに最適です。色補正した非球面レンズは、完全な光学設計データと図面によってフルにサポートされます。当社の完成した製品ラインナップは、こちらをご覧ください。
- 5.5~50.8mmの直径を用意
- 広波長域の集光性能を改善するハイブリッドデザイン
- 豊富なコーティングオプション
エドモンド・オプティクスは、最大級の品揃えで赤外用非球面レンズを在庫販売しております。中赤外量子カスケードレーザーに使用するモールド成型の小径非球面レンズから、ゲルマニウムやジンクセレン非球面レンズの製品群まで、当社は近赤外から18μmまでの赤外スペクトル全体に対するソリューションがあります。当社の完全な製品ラインナップは、こちらをご覧ください。