ヘルプはご必要ですか?

我々チームがあなたをお手伝い致します!


球面レンズの製造

対応力 | 製品

Spherical Lens Manufacturing
  • お求めいただける1000品目以上の球面レンズを用意
  • ガラスや結晶材料を、様々な標準コーティングとカスタムコーティングで提供
  • 在庫販売から特注品、また設計や試作から大量生産までに対応

 エドモンド・オプティクスでは、あらゆるアプリケーションに対応するために、在庫販売品とカスタム品の球面レンズを設計・製造しています。シングレットおよびダブレットの光学レンズから、ボールレンズやコンデンサーレンズに至るまで、お客様のニーズに合わせて球面オプティクスをご用意いたします。まずは豊富な品揃えを誇る在庫販売品をご確認の上、当社までご相談ください。専門の担当者がお客様のご要望にお応えします。

球面レンズ製造仕様

  商用 精密 高精密
直径 3 – 200mm 3 – 200mm 3 – 200mm
直径公差 +0/-0.100mm +0/-0.025mm +0/-0.010mm
中心厚 ±0.100mm ±0.050mm ±0.010mm
サグ ±0.050mm ±0.030mm ±0.010mm
曲率半径 ±0.3% ±0.1% 原器固定
ニュートン 3.0λ 1.5λ 1.0λ
イレギュラリティ 1.0λ 0.5λ 0.2λ
偏芯(ビーム偏角) 3分 1分 0.5分
面取り ±0.2mm @ 45° ±0.1mm @ 45° ±0.05mm @ 45°
表面品質(キズ-ブツ) 80-50 40-20 10-5

We Can Help

お客様のプロジェクトをサポートします - 当社は、設計から製造、そして納入までを一手に行います。EOの光学素子の在庫量は、世界トップクラスです。

We Design. We Manufacture. We Deliver.

We Design. We Manufacture. We Deliver. – Spherical optics, aspheric lenses, prisms, imaging lenses, imaging and laser optics assemblies, and mechanics are just a few of our expertise.

ビジョンインテグレーションを容易にします - 当社のVIPネットワークを活用して、デザインや導入時の当て推量を軽減します。

数量値引きのお問い合わせ - 1個でも1000個でも、当社は競争力ある価格でお見積り致します。