ヘルプはご必要ですか?

我々チームがあなたをお手伝い致します!


TECHSPEC® ブランド製品

MMS Imaging Lenses

 カタログには多くのTECHSPEC® ブランドの製品を見つけることができます。TECHSPEC® ブランドの製品は、黒帯に金色文字を用いて装飾し、製品ラインナップの中で識別が容易に行えるようアレンジしています。TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、仕様化、又は製造される製品です。産業用のOEMや研究開発向けに最適です。技術的仕様がフルに利用でき、大口の引き合いには大幅ディスカウントでお応えします。また当社の営業やアプリケーションエンジニアスタッフは、本ブランドの製品のアプリケーションを熟知しています。品質に最も優れた製品を提供し、市場のサービス要求にお応えする製品を提供すること、またお客様の期待を上回る製品を提供することが、このブランドの製品に課せられた使命です。

TECHSPEC® オプティクス製品 – エドモンド・オプティクスの光学製品 (素子)の在庫量は、世界でも最も豊富で、その種類も非常に多岐にわたります。これらの製品を長期的に継続生産・供給し、お客様に迅速に納入することを心掛けています。TECHSPEC® オプティクス製品全品は、光学設計データによってフルにサポートされ、多くの製品がメジャーな光学設計ソフトウェアのライブラリに収録されています。

TECHSPEC® メカニクス製品 – エドモンド・オプティクスは、メカニカル製品のプレミアメーカーです。そのデザインは、精密で付加価値が高く、使い勝手にも優れています。設計図面によってフルにサポートされるこれらのハードウェア製品は、IGESやSTEPファイルで公開されているため、複雑な構成のシステムに容易に組み込むことが可能です。TECHSPEC® ブランドのメカニクス製品は、お客様に品質の優れた製品を提供するだけでなく、多段の発展型デザインの採用と分析アプローチの導入により、利便性や信頼性にも優れています。お客様が高品質なアッセンブリ品を受け取ることを確実にするため、当社のTECHSPEC® メカニクス製品の全てに、多階層式の設計と分析アプローチが導入されました。

TECHSPEC® マシンビジョン用レンズ製品 – エドモンド・オプティクスは、マシンビジョン用カメラレンズ製品の設計や製造におけるワールドリーダーです。工場の組立ラインや複雑な構成のシステム内に組み込む場合、或いは過酷な使用環境下に設置するアプリケーションなどにこれらのカメラレンズ製品が利用できます。特定の資格を与えられたデザイナーや研究者のお客様には、同製品の設計データも公開致します。そして、当社のビジョン・インテグレーション・パートナーのチームが、ハードウェアとソフトウェアの製品開発を迅速にお手伝い致します。

TECHSPEC® logo

OEM適用に推奨 – エドモンド品質を保証 – 継続的供給


ビジョンインテグレーションを容易にします - 当社のVIPネットワークを活用して、デザインや導入時の当て推量を軽減します。

特注のフロートガラス/ボロフロート™ ガラス製品 - 選定した製品の数量見積りを迅速にお見積り致します。4週間以内の通常納期でお届け致します。

数量値引きのお問い合わせ - 1個でも1000個でも、当社は競争力ある価格でお見積り致します。