ヘルプはご必要ですか?

我々チームがあなたをお手伝い致します!


TECHSPEC® メカニクス製品

 エドモンド・オプティクスは、TECHSPEC® メカニクスという新たな製品ファミリーをここに紹介します。キネマティック機構を採用した光学マウントテーブルプラットホームアクセサリー製品群は、精密調整と無比の再現性を提供します。25品目以上の製品オプションを用意し、広範なアプリケーションに対応します。

 ±5°の二軸角度調整と100TPI (0.25mmピッチ)の細目送りねじ、及びアルミ製プレートを採用するキネマティックマウントは、フィンガーカット加工の採用により光学素子の設置が容易で、#8/M4のキャップスクリュー共通のザグリ穴加工を施しています。送りねじの数別に2点ねじバージョンと3点ねじバージョンが選べ、3点ねじバージョンは更なる微妙な調節を可能にします。ステンレス製の送りねじ機構は、位置再現性をより確実なものにします。光学素子固定用の止めビスの先端部にはナイロンチップが付いているため、固定の際に素子を傷めることもありません。

 光学マウントには、インチサイズとミリサイズの光学素子の中で最も共通的なサイズを固定できるホルダーを製品ラインナップしています。加えて、CマウントバージョンやTマウントバージョンも用意しており、エドモンド・オプティクスの同マウントシリーズのレンズホルダー製品と併せて用いることで、30サイズ以上の対応固定素子サイズをオプションに追加できます。また同マウントの作業面を天井方向に向けるための水平設置用アダプタープレートもオプションでご用意しています。

キネマティックマウントの追加詳細資料は、こちらをクリックください

共通仕様

  • 角度調整範囲は±5° (Θ、βとも)
  • 送りねじに100 TPI (0.25mmピッチ)の細目ねじを使用
  • 卓越した空間と角度均一性
  • インチバージョンとミリバージョンを用意
  • フィンガーカット加工により、光学素子の設置が容易

We Can Help

お客様のプロジェクトをサポートします - 当社は、設計から製造、そして納入までを一手に行います。EOの光学素子の在庫量は、世界トップクラスです。

We Design. We Manufacture. We Deliver.

We Design. We Manufacture. We Deliver. – Spherical optics, aspheric lenses, prisms, imaging lenses, imaging and laser optics assemblies, and mechanics are just a few of our expertise.

ビジョンインテグレーションを容易にします - 当社のVIPネットワークを活用して、デザインや導入時の当て推量を軽減します。

数量値引きのお問い合わせ - 1個でも1000個でも、当社は競争力ある価格でお見積り致します。