- お求め頂ける600品目以上の非球面レンズを用意
- 光学ガラス、モールド成型用低融点ガラス、合成石英、ゲルマニウム、ジンクセレン、カルコゲナイド基板
- 在庫販売から特注品、また設計や試作から大量生産までに対応
非球面レンズのレビュー
今すぐ見る
エドモンド・オプティクスでは、あらゆるアプリケーションに対応するために、在庫販売品とカスタム品の非球面レンズを設計・製造しています。非球面レンズに対するお客様のニーズがガラス、プラスティック、或いは赤外結晶であろうと、低価格、或いは高性能な仕様のものであろうと、更には単色照明か広帯域照明であろうと、当社はお客様のニーズに合った非球面レンズをご用意致します。当社の非球面製造に関する対応力や最先端の設備、そして最も革新的な非球面製品群をぜひご覧ください。非球面レンズやそのメリットについてより詳しくご理解頂くために、当社の非球面レンズに関する全てのアプリケーションノートをお読みください。また専門家と話すために、今すぐご連絡ください!
非球面製造の対応力
エドモンド・オプティクスは非球面レンズ製造の第一人者です。当社の製造対応力には、ガラスやプラスティック、そして様々な結晶材料を用いた研磨とモールド成型が含まれます。最先端の製造設備は、触針式による表面形状測定やスティッチング式干渉法による非球面測定(ASI)を含む、世界クラスの計測技術によってサポートされています。
試作用に数枚の非球面レンズが必要だろうと、先行量産用の数十枚や量産用の大量生産であろうと、エドモンド・オプティクスはお客様のプロジェクトが成功することを確実に致します。
非球面の製造限界のスペック |
||||
| 商用 | 精密 | 高精密 | モールド | |
| 直径 | 15 – 120mm | 15 – 120mm | 15 – 120mm | <30mm |
| 非球面ずれ | – | – | <50μm | <200μm |
| 非球面形状誤差 | ±5μm | ±1μm | ±0.25μm | ±0.5μm |
| 頂点曲率半径 (非球面) | ±1% | ±0.1% | ±0.05% | ±0.05% |
| 曲率半径 (球面) | ±0.5% | ±0.1% | ±0.025% | ±0.1% |
| ニュートン (球面) | 8 fringes | 2 fringes | 0.2 fringes | 4 fringes |
| イレギュラリティ (球面) | 2 fringes | 1 fringe | 0.1 fringes | 1 fringe |
| 偏芯 (ビーム偏角) | 3 – 5 arcmin | 1 – 3 arcmin | 0.25 – 1 arcmin | 1 – 3 arcmin |
| 中心厚公差 | ±0.100mm | ±0.050mm | ±0.010mm | ±0.020mm |
| 直径公差 | +0/-0.050mm | +0/-0.025mm | +0/-0.010mm | +0/-0.025mm |
| 表面品質 (キズ-ブツ) | 80–50 | 60–40 | 20–10 | 60–40 |
| 面取り | 1.0mm | 0.1mm | 0.02mm | 0.1mm |
| 代表的な生産数量 | 1 – 1000 | 1 – 500 | 1 – 50 | 500+ |