Optical Prisms Review
View Now
- 直角像反射、像回転、分散、ペンタ、ライトパイプとホモジナイザーロッド、再帰反射、各種特殊プリズム
- 光学ガラス全種
- 在庫品や特注品、更には、設計、試作から大量生産までに対応
エドモンド・オプティクスでは、あらゆるアプリケーションに対応するために、様々な種類のプリズムを設計・製造しています。プリズムに対するニーズが像変位、レーザービームステアリング、分散のいずれであっても、お客様のニーズに合う光学部品をご用意致します。当社の完全に統合されたプリズム製造は、中量や大量生産を可能にします。プリズムおよびそのメリットについてより学ぶために、プリズム概論のアプリケーションノートをお読みください。専門家とお話しになりますか?無料の見積もりはいかがですか?今すぐご連絡ください!
| プリズムの製造仕様 | |||
| 商用 | 精密 | 高精密 | |
| 寸法 | 2 – 150mm | 2 – 150mm | 2 – 150mm |
| 寸法公差 | ±0.25mm | ±0.1mm | ±0.05mm |
| イレギュラリティ | 1.0λ | 0.5λ | 0.05λ |
| 角度精度 | 180 – 300" | 15 – 120" | ±1" (45° & 90° の角度に対して) |
| ピラミダル精度 | 180 – 300" | 60" | 5" |
| ペンタプリズムのビーム偏角精度 | 300" | 180" | 30" |
| 再帰反射プリズムのビーム偏角精度 | 60" | 10" | 3 – 5" |
| 面取り (@45°) | ±0.2mm | ±0.1mm | ±0.05mm |
| 表面品質 | 80-50 | 40-20 | 10-5 |