接眼レンズ用アイガード

Rubber Eyeguards

×
  • 天然ゴムラテックスを含有

接眼レンズによる観察時に、周囲光の進入による不要なグレア反射の発生を低減します。装着する接眼レンズの鏡筒径別に5種類が選べます。ゴム製。なおA~Cのアイガードのゴムは、ある程度伸ばすことができるため、より多くの接眼レンズにフィットする融通性があります。これに対し、DとEのアイガードのゴムは硬めのため、融通性はさほどありません。全品1個売り。

Style A:鏡筒径 38~50mmの大きめな接眼レンズ用
Style B:鏡筒径 27.8~32mmの標準的サイズの接眼レンズ用
Style D:鏡筒径 32mmの接眼レンズに余裕を持ってフィット (アイカップスタイル)。アイレリーフが長くなる場合にお勧め
Style E:鏡筒径 32mmの接眼レンズにピッタリフィット (アイカップスタイル)。全体寸法がDのものより若干短め

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう