コンパレーター用レチクル 26mm 穴ゲージ インチ

Hole Guage

×
商品コード #64-853 5-7営業日
×
- +
¥9,200
数量 1-4
¥9,200
数量 5+
¥8,650
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
26.00 ±0.125
角度公差 (秒):
±1
ライン厚 (μm):
25.00
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
1.50
全厚公差 (mm):
±0.10
タイプ:
English Hole Gauge
ライン間精度 (μm):
±2
面取り:
Protective bevel as needed
平行度 (秒):
<30
センタリング (mm):
0.25
ライン厚公差 (μm):
±13
平面度 (P-V):
3 - 4λ

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

対象製品の補足事項

English Scale: 0.01", 0.02", 0.03", 0.04", 0.05", 0.06", 0.07", 0.08", 0.09", 0.10", 1/64", 1/32", 1/16", 1/8", ¼" Hole Sizes.

製品群全体の紹介

  • フィルム製レチクルよりも優れた安定性
  • 低反射クロム蒸着
  • 6 or 9Xのコンパレーターに対応

ガラス製のコンパレーター用レチクルは、曲げたわむことのあるフィルム製レチクルに比べて、より耐久性があります。低反射クロム蒸着のパターンにより、高コントラストで視認性に優れます。ガラス基板の片面側表面に施されたパターンは、測定対象の試料に直接接触させて使用することにより、コンパレーターのピント合わせを最良にし、正確な計測を可能にします。21mm径と27mm径のレチクルは、拡大率が6Xと9Xのコンパレーターに対応するのに対し、26mm径と35mm径のレチクルは、PeakブランドのコンパレーターPeak 照明付きクリアベースルーペに使用できます。それ以上の拡大率を持つコンパレーターに使用した場合は、パターンの一部にケラレが生じ、実用上適さない場合があります。例えば、16mmの視野が得られる12X コンパレーターに、20mmのパターンサイズを持つレチクルの使用は適切ではないかもしれません (特にレチクルパターン全体をコンパレーター越しに観察したい場合)。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう