TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 高性能リレーレンズ F8 15mm

TECHSPEC® 高性能リレーレンズ

TECHSPEC® 高性能リレーレンズ

×
商品コード #45-761 在庫あり
×
- +
¥31,250
数量 1-5
¥31,250
数量 6+
¥25,050
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
9.00
焦点距離 EFL (mm):
15.00
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
8.00mm
レンズの入り枚数:
6.00
絞り範囲 (f/#):
f/8
全長 (mm):
17.50
許容最大センサーフォーマット:
1/2"
物像間距離 (mm):
53.50
タイプ:
Relay Lens
物距離 (mm):
18.00
像距離 (mm):
18.00

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1:1 イメージング用に最適化
  • F4とF8バージョンをラインナップ

TECHSPEC® 高性能リレーレンズは、今日の電子イメージングアプリケーションの多くに向けてデザインされ、小型パッケージ内に優れた性能を提供します。このレンズは、光電子増倍管や検査アプリケーション、および光学倍率1倍の撮像アプリケーション用のリレーシステムを構築する設計者に理想的です。焦点距離15mmのレンズは、8mmまでのイメージサークル (½型センサーの対角長として規定)、また30mmと45mmのレンズは、11mmまでのイメージサークル (2/3型センサーの対角長として規定) に対応します。TECHSPEC 高性能リレーレンズの鏡筒径は、容易な実装に向けて最小に抑えられています。表に記載された物距離と像距離の値は、レンズの鏡筒部末端からの距離を各々表わします。  


リクエストに応じて、光学設計データも開示可能です。 

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう