高性能リレーレンズは、今日の光電イメージング用にデザインされた倍率比1:1の鏡筒付きレンズです。小型なパッケージながらもリレーレンズ光学系として優れた結像性能があります。光電子増倍管や検査用のリレーレンズ光学系として、或いは光学倍率1倍の撮像用レンズとしての利用に最適です。後者の用途の場合、焦点距離15.0mmのモデルは½型カメラのイメージフォーマットサイズ (対角で8mm)をカバーし、その他の焦点距離のモデルは2/3型カメラの同サイズ (対角で11mm)をカバーします。なお下記掲載の物距離 (Object Distance)と像距離 (Image Distance)は、各レンズの鏡筒部先端からの距離を各々表わします。
F8タイプのリレーレンズには、Cマウント リレーレンズ用ヘリコイトバレルの使用が便利です。