接眼レンズ用レチクル 19mm クロスライン

×
商品コード #36-124 在庫あり
×
- +
¥24,950
数量 1-4
¥24,950
数量 5+
¥23,850
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
19.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
1.10
全厚公差 (mm):
±0.1
全体精度 (μm):
±3
センタリング (mm):
0.1
ライン幅 (mm):
0.01
線幅公差 (mm):
±0.001

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 1X の対物レンズの倍率用にデザイン
  • 十字線パターン
  • 19 or 21mm 径バージョン

 無色透明なガラス基板上に微細なスケールや幾何学的パターンを蒸着したものです。対物レンズによって得られた拡大像 (実像)は、通常接眼レンズ鏡筒内の所定の位置で結像します。レチクルをこの位置に固定し、対物レンズの像とレチクルのパターンを目レンズ越しに重ねて見ます。使用する接眼レンズに合わせて、外径 21mm (#54-418)19mm (#36-124)のレチクルをご用意しました。なおレチクルを接眼レンズに装着する際は、レチクルのパターンの蒸着面が対物レンズ側を向くように固定してください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう