ステージミクロメーター 1mm直尺

Stage Micrometers

×
商品コード #36-121 在庫あり
×
- +
¥40,450
数量 1-4
¥40,450
数量 5+
¥38,500
製品情報ダウンロード
全厚 (mm):
1.10
全厚公差 (mm):
±0.1
ライン幅 (mm):
0.0017
線幅公差 (mm):
±0.0003

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 顕微鏡用スライドガラス上中央にレチクルスケール
  • 定期的なキャリブレーション用にデザイン
  • 25.4 x 76.2mm スライドガラス

顕微鏡用スライドガラスの中央部に微細なスケールを蒸着しています。顕微鏡の倍率校正や接眼レンズ用レチクルの目盛校正用途に主に使用されます。不要な乱反射を抑える目的のため、基板の有効径エリア外を黒アルマイト処理したタイプ (アルミ基板使用)と、処理していないタイプ (ガラス基板使用)があります。基板外形は25.4 x 76.2mm (共通サイズ)です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう