E-ZOOM用32mmポスト用アダプター 固定タイプ

#55-618

×
商品コード #55-618 在庫処分品 5-7営業日
×
- +
¥49,350
数量 1-4
¥49,350
数量 5+
¥46,950
製品情報ダウンロード

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 4.3:1 or 6.3:1のズーム比
  • 長作動距離
  • 三眼仕様バージョンもラインナップ

エドモンド・オプティクスのズーム式実体顕微鏡 E-Zoom シリーズは、人間工学に基づくデザインと抜群の性能を驚きの価格で実現します。ファクトリーフロアの過酷な環境下でも使用できるようにデザインされた本機は、ラボや生産用途での使用にも最適です。その頑丈な作りのハウジングは、塵や埃、オイルや水など、顕微鏡の性能に影響を及ぼす物質の侵入を防ぐためにシールド処理が施されています。加えてその独特なデザインは、高温・高湿な環境においてもかびが生える心配をせずに使用することができます。電子部品の組立や検査作業の際にも安心で、静電気はほぼ瞬時に拡散されるため、繊細な試料が静電放電によって損傷するのを防ぎます。

適応性を向上させるため、2種類のズーム比をラインナップしています。E-Zoom4は、0.7X から 3.0Xの倍率範囲で4.3:1のズーム比を実現します。E-Zoom6は、0.8X から 5.0Xの倍率範囲で6.3:1のズーム比を実現します。E-Zoom6Vは、E-Zoom6の標準モデルと同じ光学スペックに、1/2型センサーのCマウントカメラ (別売り) で電子撮影が可能なCマウント付き三眼ポートを搭載します。どの顕微鏡にも視度調整の付いた一対の10X接眼レンズが付属しており、試料とレチクル (別売り) を同時に観察することができます。

Two zoom ratios are available for increased flexibility. The E-Zoom4 features a 4.3:1 zoom ratio with a magnification range of 0.7X to 3.0X. The E Zoom6 features a 6.3:1 zoom ratio with a magnification range of 0.8X to 5.0X. The E-Zoom6V features the same optical specifications as the standard E-Zoom6, but with a trinocular port with C-Mount for electronic imaging with any 1/2" sensor C-Mount cameras. Each microscope includes a pair of 10X eyepieces with built-in diopter adjustment, allowing simultaneous viewing of the sample and reticle (sold separately).

技術情報

 
顕微鏡 作動距離
WF10X 接眼レンズ
WF 15X 接眼レンズ
WF 20X 接眼レンズ
倍率 実視野 倍率 実視野 倍率 実視野
E-Zoom4 97mm 7.0X ~ 30X 25.7 ~ 6.0mm 11X ~ 45X 20.0 ~ 4.7mm 14X ~ 60X 15.7 ~ 3.7mm
  0.5X 補助レンズ使用時 160mm 3.5X ~ 15X 51.4 ~ 12.0mm 5.2X ~ 23X 40.0 ~ 9.4mm 7.0X ~ 30X 31.4 ~ 7.4mm
  2.0X 補助レンズ使用時 50mm 15X ~ 60X 12.8 ~ 3.0mm 21X ~ 90X 10.0 ~ 2.3mm 28X ~ 120X 7.9 ~ 1.8mm
E-Zoom6 115mm 8.0X ~ 50X 27.5 ~ 4.4mm 12X ~ 75X 20.0 ~ 3.2mm 16X ~ 100X 15.6 ~ 2.5mm
  0.5X 補助レンズ使用時 211mm 4.0X ~ 25X 55.0 ~ 8.8mm 6.0X ~ 38X 40.0 ~ 6.4mm 8.0X ~ 50X 31.2 ~ 5.0mm
  2.0X 補助レンズ使用時 43.5mm 16X ~ 100X 13.8 ~ 2.2mm 24X ~ 150X 10.0 ~ 1.6mm 32X ~ 200X 7.8 ~ 1.3mm

E-Zoom6V 顕微鏡カメラシステムの構築リスト例
品名 商品コード
E-Zoom6V 顕微鏡ヘッド (10X接眼レンズ付属) #33-198
ラック & ピニオンムーブメント #33-195
ボールベアリング式ブームスタンド #54-121
ブームスタンド用32mmポスト用アダプター #55-618
お客様が選定する カメラ照明* N/A

*工業検査やライフサイエンスアプリケーション用のビデオ顕微鏡システムを完成させるため、当社の広範な製品群の中からお好みのカメラ (顕微鏡用カメラなど), 照明 (顕微鏡用照明など), その他のオプションパーツをお選びください。どの部品も別売りです。その他、接続用ケーブルや外部電源が必要になる場合があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう