TECHSPEC® 対物レンズ | 全てを見る
120i Plan APO 無限補正対物レンズ
New
- システム実装用を容易にするCマウントねじ
- f=120mmの結像レンズとの使用に向けデザイン
- ライフサイエンスや産業用アプリケーションに最適
- 2023年度 Bronze VSD Innovators Award を受賞
UCf 対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- コンパクトな有限系対物レンズ
- Cマウントカメラに直付け
- 回折限界に近い性能
Cf 対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
- スペーサーの使用により倍率の変更が可能
- 長作動用に最適化
アジャスタブルReflX™対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
在庫処分品
- アジャスタブル機構の搭載により、精密なアライメントを実現
- 特定波長域に対応した複数のコーティングオプション
- 有限系デザインとRMS規格のねじ込みマウントの採用により、既存の対物レンズ構成の多くに容易に対応
高性能ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 回折限界性能: λ/14 (RMS) の透過波面精度
- 鏡筒先端部に使い勝手に優れた45°テーパー形状加工を採用
- 副鏡の設置は光の回折効果を緩和するために曲線状固定治具を採用
- TECHSPEC® Reflx™ 対物レンズもラインナップ
ReflX™反射型対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 業界屈指の19~31mmの作動距離
- 一点集光またはイメージングアプリケーションに向けた EO 自社設計・製造品
- 能動的アライメントにより最善性能を実現
- 超広波長帯域において色収差ゼロ
- TECHSPEC® 高性能 ReflX™ 対物レンズもラインナップ
液体レンズ実装 Cf 対物レンズ
TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく
- 焦点調整用の液体レンズを実装
- 軽量デザインでコンパクトなフォームファクター
- 長作動距離用に最適化