プレート型B/S 40R/60T 127 x 178 MgF2

×
商品コード #61-260 5-7営業日
×
- +
¥35,650
数量 1-9
¥35,650
数量 10+
¥26,600
製品情報ダウンロード
コーティングスペック:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
構造:
Plate
寸法公差 (mm):
±0.38
寸法 (mm):
127.0 x 178.0
端面:
Cut
反射 / 透過比 (R/T比):
40/60
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
平面度 (P-V):
4 - 6λ
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚 (mm):
3.00
タイプ:
Standard Beamsplitter
波長域 (nm):
400 - 700

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 低コスト設計
  • 複数のサイズをラインナップ
  • 多くのR/T 分岐比をラインナップ

フロートガラスを基板として、その表面に所定のR/T特性を得るための金属膜、誘電体多層膜、或いはハイブリッド膜を施しています (一般に30R/70Tタイプは金属 (インコネル)膜、70R/30Tタイプは誘電体多層膜、50R/50Tタイプはハイブリッド膜)。可視光において下記R/T比で分割し、ごく一部の光は吸収されます。非偏光の45°入射に対してデザイン。なお一部の矩形サイズのビームスプリッターは、45°の角度で設置した時の正面開口がほぼ正方形になるように、1:√2の比でデザインされています。また基板裏面側にMgF2シングルコートが施されたタイプも選べます。ゴースト像発生の低減に効果的です。特注サイズや別のR/T比のお問い合わせは、当社営業部までご連絡ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう