蛍光ガラスフィルター R7 12.5mm

×
商品コード #84-883 在庫あり
×
- +
¥24,550
数量 1-9
¥24,550
数量 10+
¥21,650
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
12.50 ±0.10
ガラス/フィルターナンバー:
R7
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lumilass
コーティング:
Uncoated
カラー:
Red
屈折率 nd:
1.645
転移点 (°C):
594.00
全厚 (mm):
3.00 ±0.10
タイプ:
Color Filter
ピーク発光波長 (nm):
610.00
励起波長 (nm):
200 - 420
ピーク励起波長 (nm):
365.00
最低被写体照度:
~1µW/cm2

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • UV照明で励起
  • 広範な蛍光色
  • 高い感度と耐久性

蛍光ガラスフィルターは、UVエネルギー (365nmでピーク吸収) を吸収し、可視スペクトル内の光を発する機能性蛍光ガラスです。UV光に晒されない時には無色に見える本フィルターは、赤、橙、黄、緑、青、紫の発光色でラインナップします。このフィルターは、1µW/cm2までの低感度で微弱なUV光源を検出可能な可視光に変換します。蛍光ガラスフィルターは、蛍光顕微鏡、エキシマレーザーの検出や特性評価、および蛍光特性の標準テスト材料での使用に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう