SCHOTT カラーガラス LPフィルター N-WG320 50mm x 3T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #66-074 5-7営業日
×
- +
¥12,100
数量 1-10
¥12,100
数量 11+
¥10,700
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
50.00
カットオン波長 λc (nm):
320±6
カットオン波長 (nm):
320.00
比重 (g/cm3):
2.51
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Clear
パスバンド波長 λp1 (nm):
470.00
パスバンド波長 λp1時の内部透過率 tip (%):
92
ストップバンド波長 λs(nm):
280.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
転移点 (°C):
563.00
全厚 (mm):
3.00 ±0.2
タイプ:
Longpass Filter
波長:
UV
寸法公差 (mm):
±0.38
反射係数 Pd:
0.92
面取り:
Protective as needed

環境規制対応状況

Reach 181:
RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • UV, 可視, IR のカットオン波長
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意

SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルターは、SCHOTT社の27種類の異なる標準カラーガラスでラインナップし、紫外 (UV), 可視, 近赤外 (NIR) スペクトルでのカットオン波長を用意します。色ガラス基板は、その波長範囲内で高い分光透過率を実現します。標準的な円形/ 正方形サイズで、1、2、3mm の板厚のオプションが選べることから、光学システム内への容易な実装を可能にします。ご要望に応じて、2 - 160mmまでのカスタムサイズにも対応することができます。詳細は、カラーガラスフィルターの製造対応力ページをご覧ください。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルターの円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう