UVカットガラスフィルター 34mm

×
商品コード #54-049 在庫処分品 在庫あり
×
- +
¥2,050
数量 1+
¥2,050
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
34.00 +0.0/-0.2
カットオン波長 (nm):
390.00
ガラス/フィルターナンバー:
L-39
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
動作温度 (°C):
-15 to 70
コーティング:
AR Coating
カラー:
Clear, Green Tint
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
全厚 (mm):
2.00
全厚公差 (mm):
±0.2
透過率 (%):
>80 (avg)
タイプ:
UV Cut-Off Filter
波長域 (nm):
350 - 2200
平面度 (P-V):
4 - 6λ

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • UVアプリケーションに最適
  • ショートパスやバンドパスフィルターとの併用に
  • 様々なサイズをラインナップ
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう