回転濃度フィルター マウント 50mm OD0.04-2.0

マウントタイプ 回転濃度フィルター

×
商品コード #54-535 5-7営業日
×
- +
¥55,500
数量 1-10
¥55,500
数量 11+
¥49,950
製品情報ダウンロード
入射角 (°):
0.00
光学濃度 OD (平均):
0.04 - 2.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
内径 (mm):
7.5
コーティング:
Variable
外径 (mm):
50.0
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
全厚 (mm):
1.52
全厚公差 (mm):
±0.25
タイプ:
Neutral Density Filter
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
平行度 (分):
±3
寸法公差 (mm):
±0.10 ID, ±0.20 OD
光学濃度公差 (%):
±5
直線性 (%):
±5
コーティングスペック:
Continuously Variable Inconel from 0 - 270°
マウント:
Mounted

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 270°にわたり濃度を連続的に可変
  • 400-700nmで分光的にフラット
  • アンマウントタイプとマウントタイプをラインナップ

回転濃度フィルターは、フィルターの270°部分に光学濃度を時計回りに連続的に変化させたNDフィルター (反射型) です。フィルターを回転することで、入射光の直線的な減光を行います。400 ~ 700nmまで、分光的にフラットになるようデザインされた本フィルターは、分光計や他の光学機器に向けて卓越した減光を行います。基板直径と光学濃度範囲別に豊富にラインナップするアンマウントタイプの他に、50mm径のアンマウントタイプフィルターを丈夫な黒アルマイト仕上げのアルミ製マウント内に固定したマウントタイプが選べます。マウントタイプのアルミ製マウントには、360°全周に目盛が施されており (5°刻み)、インジケーター付きで、フィルターの位置的再現性を求める用途に効果的です。マウントタイプにはφ12.7 x 101.6mmLのステンレス製マウントポスト付き。なお50mm径のアンマウントフィルターを個別にご購入されたお客様用に、ホルダー単体 (#54-570) でも販売しております。ホルダー単体でのご購入の場合、マウントポストは別売となりますのでご注意ください。

技術情報

 
光学濃度
アンマウントタイプ
マウントタイプ
  25.4mm 外径 (OD)
7.5mm 内径 (ID)
50.0mm 外径 (OD)
7.5mm 内径 (ID)
100.0mm 外径 (OD)
25.4mm 内径 (ID)
50.0mm 外径 (OD)
7.5mm 内径 (ID)
0.04-1.0 #43-759 #43-763 #43-767 #54-534
0.04-2.0 #43-760 #43-764 #43-768 #54-535
0.04-3.0 #43-761 #43-765 #43-769 #54-536
0.04-4.0 #43-762 #43-766 #43-770 #54-537
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう