連続可変濃度フィルター OD0.04-4.0

×
商品コード #63-048 5-7営業日
×
- +
¥22,350
数量 1-10
¥22,350
数量 11+
¥20,100
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
25.4 x 76.2
入射角 (°):
0.00
光学濃度 OD (平均):
0.04 - 4.0
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
全長 (インチ):
3.00
全長 (mm):
76.20
コーティング:
Surface 1: Inconel
全厚 (インチ):
0.063 ±0.01
全厚 (mm):
1.60 ±0.25
タイプ:
Neutral Density Filter
全幅 (インチ):
1.00
全幅 (mm):
25.40
ブロッキング波長域 (nm):
400 - 700
構造:
Plate

環境規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 光学濃度が線形で連続的に可変
  • 2枚1組で用いることで 透過率のスムーズな調整が可能
  • 400 - 700nmでの使用に最適

連続可変濃度フィルターは、分光光度計、モノクロメーター、レーザーの正確な光量減衰・調整用に最適です。光学濃度は、本フィルターの長手方向に対して線形に変化しています。連続可変濃度フィルターを2枚1組ペアで用いることで、25.4mm径までの光線の透過率を非常にスムーズに変化させることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう