TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS カメラレンズ用吸収型NDフィルター 1.30OD M25.5

×
商品コード #66-709 お問い合わせ
×
- +
¥10,700
数量 1-9
¥10,700
数量 10+
¥10,000
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
28.00
光学濃度 OD (平均):
1.3
有効径 CA (mm):
22.0
フィルターマウント:
M25.5 x 0.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
コーティング:
Uncoated
透過率 (%):
5.00
タイプ:
Neutral Density Filter
フィルター素子自体の商品コード:
枠厚 (mm):
9.9
波長域 (nm):
400 - 700

環境規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • カメラレンズ用にVIS用 (吸収型) とNIR用 (無反射型) のNDフィルターを金枠固定
  • 光学濃度別に豊富にラインナップ
  • フィルターの重ね合わせによりカスタムの光学濃度 (透過特性) を持つフィルターがアレンジ可能

TECHSPEC® 吸収型NDフィルターTECHSPEC® 無反射NDフィルターを、M25.5 x 0.5かM30.5 x 0.5のカメラレンズマウントに固定し、同マウントを持つカメラレンズに接続できるようにしました。NDフィルターは、カメラシステムのイメージセンサー面に到達する光量を制限するのに用いられます。カメラレンズにある絞りを用いずに、NDフィルターを用いて入射光量を調節することで、画像の被写界深度を制限し、立体視エラーやその他の画像エラーを取り除きます。マシンビジョンソフトウェアの適用領域の制限を緩和します。

本フィルターに採用されているフィルターリングは、エドモンド・オプティクスの光学部品の標準サイズであるø25~25.4mmフィルターを固定するために特別にデザインされました。最大6.5mm厚のフィルター素子を固定することができます。これにより、複数枚のフィルターをフィルターリング内に同時に固定して、カスタムの光学特性を持ったフィルターをアレンジすることもできます。光学濃度が0.4と1.3のフィルターを重ね合わせ、同濃度1.7を持つフィルターにアレンジも可能です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう